Вставная табличка - EMT (EX14)R YE - 0803463

Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens S7-400, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 14 x 30000 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Вставная табличка для держателей табличек
  • При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
  • Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT по вашим данным
  • Для обозначения устройств управления и модулей других производителей предлагаются соответствующие вставные полосы EMT ... различных размеров

Коммерческие данные

Код заказа 0803463
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626073422
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM
Номер таможенного тарифа 39269092
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь