Этикетка - EML-EX (30X20)R CUS - 0803264

На рисунке показан вариант

Этикетка, белый, с маркировкой, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 30 x 20 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Самоклеющиеся маркеры устройств EML...-EX разработаны для маркировки различных компонентов во взрывоопасной области
  • Требования относительно читабельности, клеящей способности и прочности к истиранию маркировки во взрывоопасной зоне (ATEX), согласно МЭК/EN 60079-0 могут быть обеспечены также после хранения в типичной газовой среде. Обычно данные требования происходят из области технологического оборудования, для которой компания Phoenix Contact специально разработала эти этикетки.
  • Эти этикетки выполняют требования DIN EN 61010-1 относительно прочности к истиранию под действием агрессивных сред, напр. ацетона, этанола, МЕК
  • Годность имеет значение только в сочетании с TM-RIBBON 110-EX
  • За счет специальной поверхности и специального клея маркер отвечает высоким требованиям в области технологического оборудования
  • Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
  • При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
  • Точность рисунка шрифта и высокая адгезионная способность
  • Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях

Коммерческие данные

Код заказа 0803264
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 277 (NTK-2014)
GTIN 4046356939317
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь