Пластиковая табличка - UC-EMLP (22X22)-EX CUS - 0803229

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 22 х 22 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Самоклеющиеся маркеры устройств EML...-EX разработаны для маркировки различных компонентов во взрывоопасной области
  • Требования относительно читабельности, клеящей способности и прочности к истиранию маркировки во взрывоопасной зоне (ATEX), согласно МЭК/EN 60079-0 могут быть обеспечены также после хранения в типичной газовой среде. Обычно данные требования происходят из области технологического оборудования, для которой компания Phoenix Contact специально разработала эти этикетки.
  • Эти этикетки выполняют требования DIN EN 61010-1 относительно прочности к истиранию под действием агрессивных сред, напр. ацетона, этанола, МЕК
  • Годность имеет значение только в сочетании с TM-RIBBON 110-EX
  • За счет специальной поверхности и специального клея маркер отвечает высоким требованиям в области технологического оборудования
  • Все самоклеющиеся маркеры устройств UC-EMLP ... могут поставляться с маркировкой на заказ

Коммерческие данные

Код заказа 0803229
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 276 (NTK-2014)
GTIN 4046356938426
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close