Вставная табличка - PMP-RFID/UHF (90X38) OG - 0803048

Вставная табличка, со встроенным транспондером RFID-UHF, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 90 x 38 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Семейство маркировочных элементов для оборудования PMP-RFID ... включает в себя маркеры для установки в рамки для табличек CARRIER-PMP...
  • На встроенный транспондер RFID-UHF может быть записана дополнительная информация
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркировка находится в рамке, надписи на нее наносятся просто и быстро при помощи BLUEMARK CLED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0803048
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356933438
Вес/шт. (без упаковки) 23,110 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097