Пластиковая табличка - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

Пластиковая табличка, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 90 x 38 мм, Количество отдельных табличек: 1

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0803042
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 286 (NTK-2014)
GTIN 4046356908092
Вес/шт. (без упаковки) 12,750 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь