Фиксируемые таблички - UCT-PMP (90X38) - 0803039

Фиксируемые таблички, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 90 x 38 мм, Количество отдельных табличек: 1

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Табличка для маркировки установок UCT-PMP (90x38) удобно монтируется и при необходимости легко отделяется
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все таблички индивидуально по Вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0803039
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 287 (NTK-2014)
GTIN 4046356908061
Вес/шт. (без упаковки) 10,300 GRM
Номер таможенного тарифа 39203000
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь