Пластиковая табличка - EMLP (45X25)R - 0802727

Пластиковая табличка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 45 х 25 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью принтеров THERMOMARK ...
  • Высокая стойкость к химическому и механическому воздействию
  • Приятный вид
  • Самоклеющиеся маркеры EMLP ... равноценны гравированным табличкам
  • Преимущественное использование для маркировки электрических деталей, приборов и кнопок

Коммерческие данные

Код заказа 0802727
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 333 (C-3-2017)
GTIN 4046356845885
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000