Кабельный сальник - CES-LTPG-GY-24 - 0801697

Большие, шлицованные кабельные сальники подходят для проводов диаметром от 23 до 24 мм, материал СЭБС

Цена:

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники
Шлицованные сальники для размещения подготовленных кабелей и проводников диаметром 23 мм ... 24 мм, устанавливаются в уплонительные рамки CES.

Коммерческие данные

Код заказа 0801697
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 688 (C-2-2017)
GTIN 4046356675000
Вес/шт. (без упаковки) 26,260 GRM
Страна происхождения PL (Польша)