Кабельный сальник - CES-STPG-GY-11 - 0801683

Кабельный сальник, юоличество проводов: 1, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 1x 10 мм ... 11 мм , цвет: cерый

Цена:

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники

Коммерческие данные

Код заказа 0801683
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 688 (C-2-2017)
GTIN 4046356674874
Вес/шт. (без упаковки) 6,510 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения PL (Польша)