Кабельный сальник - CES-SRG-BK-4X4 - 0801666

Кабельный сальник, юоличество проводов: 4, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 4x  3 мм ... 4 мм , цвет: черный

Цена:

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники

Коммерческие данные

Код заказа 0801666
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 687 (C-2-2017)
GTIN 4046356674478
Вес/шт. (без упаковки) 8,260 GRM
Страна происхождения TW (Тайвань)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь