Кабельный сальник - CES-SRG-BK-2X6 - 0801664

Кабельный сальник, юоличество проводов: 2, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 2x 5 мм ... 6 мм , цвет: черный

Цена:

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники

Коммерческие данные

Код заказа 0801664
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 679 (C-2-2019)
GTIN 4046356674454
Вес/шт. (без упаковки) 8,170 GRM
Страна происхождения TW (Тайвань)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь