Кабельный сальник - CES-SRG-BK-2 - 0801635

Кабельный сальник, юоличество проводов: 1, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 1x 1 мм ... 2 мм , цвет: черный

Цена:

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники

Коммерческие данные

Код заказа 0801635
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 686 (C-2-2017)
GTIN 4046356674614
Вес/шт. (без упаковки) 9,230 GRM
Страна происхождения TW (Тайвань)