Маркировка для проводов - UCT-WMT (23X4) YE CUS - 0801548

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 35 мм, размер маркировочного поля: 23 х 4 мм, Количество отдельных табличек: 30

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0801548
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 184 (C-5-2013)
GTIN 4046356682909
Вес/шт. (без упаковки) 10,900 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь