Маркировка для проводов - UCT-WMT (10X4) BU CUS - 0801521

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 7 мм, размер маркировочного поля: 10 х 4 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0801521
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 182 (C-5-2013)
GTIN 4046356682671
Вес/шт. (без упаковки) 10,900 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097