Распределительная коробка с дверцей - CA 2 ST PE 600X800X300 - 0801333

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с дверцей, mатериал: Полиэфир, светло-серый RAL 7035, 600 мм x 800 мм x 300 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Монтажная плата

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801333
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356722919
Номер таможенного тарифа 85489090

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь