Распределительная коробка с дверцей - CA 2 ST PE 200X300X150 - 0801326

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с дверцей, mатериал: Полиэфир, светло-серый RAL 7035, 200 мм x 300 мм x 150 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Монтажная плата, Монтажная плата

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801326
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356722841
Номер таможенного тарифа 85489090