Распределительная коробка с дверцей - CA 2 ST SH 150X300X80 - 0801271

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с дверцей, mатериал: Листовая сталь, светло-серый RAL 7035, 150 мм x 300 мм x 80 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Монтажная плата

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801271
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356721837
Номер таможенного тарифа 85489090