Распределительная коробка с крышкой - EN 2 ST SH 600X200X80 - 0801243

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, Материал: Листовая сталь, светло-серый RAL 7035, 600 мм x 200 мм x 80 мм, Тип замка: навинчиваемая крышка

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801243
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356722285
Номер таможенного тарифа 85489090

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь