Распределительная коробка с крышкой - EN 2 ST SH 200X150X120 - 0801227

На рисунке показан вариант

Распределительная коробка с крышкой, mатериал: Листовая сталь, светло-серый RAL 7035, 200 мм x 150 мм x 120 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0801227
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356722308
Номер таможенного тарифа 85489090