Усадочный кембрик - WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL - 0801024

Усадочный кембрик, рулон, белый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: без надписи, срезана, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 3,2 ... 6,4 мм, размер маркировочного поля: 60 х 10 мм, Количество отдельных табличек: 1000

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
  • Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

Коммерческие данные

Код заказа 0801024
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 221 (C-3-2019)
GTIN 4055626044415
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM
Номер таможенного тарифа 39173200
Страна происхождения DK (Дания)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь