Усадочный кембрик - WMS 38,1 (EX60)R CUS - 0800710

Усадочный кембрик, рулон, белый: определяется пользователем, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 12,7 ... 38,1 мм, размер маркировочного поля: макс. 30 мм

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Отдельные таблички можно заказать максимальной длины до 30 мм
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)

Коммерческие данные

Код заказа 0800710
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 206 (C-5-2013)
GTIN 4046356628488
Вес/шт. (без упаковки) 1,810 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь