Усадочный кембрик - WMS 19,1 (EX30)R CUS - 0800708

Усадочный кембрик, рулон, белый: определяется пользователем, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 6,4 ... 19,1 мм, размер маркировочного поля: макс. 30 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Отдельные таблички можно заказать максимальной длины до 30 мм
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Коммерческие данные

Код заказа 0800708
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 206 (C-5-2013)
GTIN 4046356628440
Вес/шт. (без упаковки) 1,120 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close