Этикетки в листах DIN-A4 - BMKL 19X11 YE - 0800705

На рисунке показан вариант изделия

Этикетки в листах DIN-A4, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 19 х 11 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Эти этикетки разработаны специально для лазерного принтера
  • Для индивидуального оформления этикеток предлагаются нештампованные листы SK U ...
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры BMKL ...индивидуально по Вашему выбору
  • Файл материалов можно скачать при помощи ПО CLIP PROJECT в разделе загрузки - "Software update - Marking".
  • Возможность нанесения надписей с помощью любого лазерного принтера

Коммерческие данные

Код заказа 0800705
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 346 (C-3-2017)
GTIN 4017918104047
Вес/шт. (без упаковки) 14,260 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь