Усадочный кембрик - WMS 3,2 (EX5)R CUS - 0800702

Усадочный кембрик, рулон, белый, с перфорацией, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 1-3,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Отдельные таблички можно заказать максимальной длины до 30 мм
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)

Коммерческие данные

Код заказа 0800702
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 206 (C-5-2013)
GTIN 4046356628365
Вес/шт. (без упаковки) 0,060 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь