Маркировочные кольца для проводников - PMH 4:ZAHLEN - 0800585

На рисунке показаны варианты PMH -0, -2 и -4 с маркировкой заглавными буквами, символами и цифрами

Маркировочные кольца для проводников, желтый, горизонтально: Нумерация, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 8,5 - 12 мм, размер маркировочного поля: 6,2 x 4 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0800585
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 471 (CL-2007)
Вес/шт. (без упаковки) 0,740 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения CZ (Чешская Республика)