Тканевая этикетка - EMLC (40X8)R - 0800554

Тканевая этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 40 х 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Материал, не содержащий галогены
  • Матерчатая пленка с очень низкой возвращающей силой
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLC ...индивидуально по Вашему выбору
  • В диапазоне температур от -50°C до 150°C выдерживает воздействия внешних факторов до двух лет
  • Позволяет наклеивать этикетки на ребра и закругления

Коммерческие данные

Код заказа 0800554
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 337 (C-3-2017)
GTIN 4046356606905
Вес/шт. (без упаковки) 207,700 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000