Маркировочные кольца для проводников - PMH 1:UNBEDRUCKT - 0800459

На рисунке показаны варианты PMH -0, -2 и -4 с маркировкой заглавными буквами, символами и цифрами

Маркировочные кольца для проводников, желтый: без надписи, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 1,9 - 3,8 мм, размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0800459
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 470 (CL-2007)
GTIN 4017918006013
Вес/шт. (без упаковки) 0,090 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения CZ (Чешская Республика)