Усадочный кембрик - WMS 25,4 (EX40)RL BK - 0800435

Усадочный кембрик, рулон, черный, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: без надписи, без перфорации, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 8,5 ... 25,4 мм, размер маркировочного поля: 40 x 60000 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Они поставляются в рулонах для нарезания, для печати на обеих сторонах можно использовать принтер THERMOMARK W2
  • В процессе печати термоусадочные кембрики автоматически перфорируются или нарезаются на желаемую длину
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • Отдельные маркеры могут нарезаться на произвольную длину до 1 м

Коммерческие данные

Код заказа 0800435
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 227 (C-3-2019)
GTIN 4046356626323
Вес/шт. (без упаковки) 1 982,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39173200
Страна происхождения CN (Китай)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь