Маркировочные кольца для проводников - PMH 0:GROSSBUCHSTABEN - 0800433

На рисунке показаны варианты PMH -0, -2 и -4 с маркировкой заглавными буквами, символами и цифрами

Маркировочные кольца для проводников, желтый, горизонтально: Буквы, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 1,4 - 2,5 мм, размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0800433
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Страница каталога Стр. 470 (CL-2007)
Вес/шт. (без упаковки) 0,060 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения CZ (Чешская Республика)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь