Усадочный кембрик - WMS 2,4 (30X4)RXL - 0800394

Усадочный кембрик, рулон, белый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: без надписи, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 0,8 ... 2,4 мм, размер маркировочного поля: 30 x 4 мм, Количество отдельных табличек: 5000

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

Коммерческие данные

Код заказа 0800394
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 225 (C-3-2019)
GTIN 4046356626613
Вес/шт. (без упаковки) 1 081,700 GRM
Номер таможенного тарифа 39173200
Страна происхождения US (США)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь