Усадочный кембрик - WMS 19,1 (60X30)R - 0800370

Усадочный кембрик, рулон, белый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: без надписи, с перфорацией, Тип монтажа: надевание, Диаметр кабеля: 6,4-19,1 мм, Размер маркировочного поля: 60 х 30 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике
  • UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
  • CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)

Коммерческие данные

Код заказа 0800370
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 232 (C-3-2017)
GTIN 4046356626392
Вес/шт. (без упаковки) 675,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39173200
Страна происхождения CN (Китай)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь