Высокотемпературная этикетка - EML-HT (45X5)R - 0800337

Высокотемпературная этикетка, для термопринтера, устойчивость к воздействию температуры до 300 °C в течение 60 с

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для маркировки плат, применение в любых процессах промышленной пайки
  • Диапазон температур длительного воздействия от -40°C до 180°C, 300°C до 60 секунд
  • Белая этикетка из акрилата с высокой термостойкостью
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLHT ... индивидуально по Вашему желанию
  • Высокая стойкость к воздействию погодных условий и химикатов
  • Материалы EMLHT ... сертифицированы согласно нормам UL

Коммерческие данные

Код заказа 0800337
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 275 (C-5-2015)
GTIN 4046356579636
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь