Этикетка - EML (19X6)R YE - 0800107

На рисунке показан вариант EML (20X 8)R YE

Этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 19 х 6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
  • Точность рисунка шрифта и высокая адгезионная способность
  • При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
  • Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
  • Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
  • Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... разработаны для обозначения различных устройств, применяемых при производстве устройств управления, шкафов с электроаппаратурой, распределительных шкафов

Коммерческие данные

Код заказа 0800107
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 329 (C-3-2017)
GTIN 4046356661300
Вес/шт. (без упаковки) 214,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь