Вставная табличка - EMT (50X26)R TQ - 0800053

На рисунке показан вариант белого цвета

Вставная табличка, для маркировки контроллеров Siemens ET 200S, рулон, бирюзовый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Размер маркировочного поля: 50 х 26 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Вставная табличка для контроллеров Siemens ET 200S
  • При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
  • Точный рисунок шрифта
  • Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT по вашим данным
  • Для обозначения устройств управления и модулей других производителей предлагаются соответствующие вставные полосы EMT ... различных размеров

Коммерческие данные

Код заказа 0800053
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 345 (C-3-2017)
GTIN 4046356545570
Вес/шт. (без упаковки) 364,700 GRM
Номер таможенного тарифа 39269092
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь