Проходная клемма - HDFK 95 BU - 0717584

На рисунке показана модель HDFK 95

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 232 A, cечение: 25 мм² - 95 мм², AWG 4 - 4/0, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 25 мм, цвет: синий

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0717584
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918955472
Вес/шт. (без упаковки) 245,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR (Греция)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь