Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/ 6-GF WW(1X1) - 0710413

На рисунке показана модель с выводами под пайку/плоскими вставными соединениями

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, тип подключения: Соединение способом Wire-Wrap®, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0710413
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918226190
Вес/шт. (без упаковки) 6,280 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам