Проходная клемма - HDFK 10-HV - 0709864

На рисунке показан 7-контактный вариант

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм² - 16 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10,1 мм, цвет: серый

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0709864
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 627 (CC-2009)
GTIN 4017918245849
Вес/шт. (без упаковки) 23,870 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR (Греция)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь