Проходная клемма - HDFK 10 NZ462008.0158.00 - 0709615

На рисунке показан 7-контактный вариант

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 3, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм² - 16 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10,1 мм, цвет: серый

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0709615
Упаковочная единица 10 stk
GTIN 4017918343491
Вес/шт. (без упаковки) 64,190 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010