Проходная клемма - HDFKV 10-TWIN - 0709550

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 0,5 мм² - 16 мм², AWG 20 - 6, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 10,1 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота формирования блоков с помощью вариантов с защелками
  • Простота монтажа обеих частей клеммы путем обычного соединения
  • Встроенная защелка обеспечивает возможность автоматического крепления на стенках изолированных корпусов разной толщины
  • Универсальный винтовой разъем со стопором
  • Идеально подходит для шлейфования проводов подачи напряжения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0709550
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 623 (C-1-2013)
GTIN 4017918005030
Вес/шт. (без упаковки) 29,070 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR (Греция)

Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь