Проходная клемма - HDFK 50 GNYE - 0708726

На рисунке показана модель HDFK 50, цвет серый

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 16 мм² - 50 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 18,8 мм, цвет: желто-зеленый

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0708726
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
GTIN 4017918004743
Вес/шт. (без упаковки) 126,210 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR (Греция)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь