Проходная клемма - HDFK 10A WH (VPE1000) - 0708302

На рисунке показан 1-контактный вариант изделия

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм² - 16 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10,1 мм, цвет: белый

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Описание изделия

Внешняя часть, с токовой шиной

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0708302
Упаковочная единица 1000 stk
Минимальный объем заказа 1000 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918197582
Вес/шт. (без упаковки) 12,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR (Греция)