Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/15-G WW(1X1) - 0708234

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 15, размер шага: 5 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0708234
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918004552
Вес/шт. (без упаковки) 11,520 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам