Проходная клемма - HDFK 25-DP-PE - 0707798

На рисунке показана модель HDFK 25-PE

Durchführungsklemme, тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 125 A, cечение: 6 мм² - 35 мм², AWG 10 - 2, ширина: 15,1 мм, цвет: желто-зел.

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0707798
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918004248
Вес/шт. (без упаковки) 70,580 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010