Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/ 8-G WW(1X1) - 0707730

На рисунке показана модель с выводами под пайку/плоскими вставными соединениями

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5 мм, тип подключения: Соединение способом Wire-Wrap®, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0707730
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918004187
Вес/шт. (без упаковки) 7,440 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь