Гнездо для щупа тестера - PSB 3/10/4 - 0601292

Гнездо для щупа тестера, цвет: cеребристый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гнезда для контрольного штекера PSB... могут использоваться для формирования надежного контрольного отвода
  • В PSB 6/5/6 используется контрольный штекер диаметром 4 мм
  • Все гнезда для контрольных штекеров ввинчиваются в гнезда ряда шунтирования

Коммерческие данные

Код заказа 0601292
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 568 (C-1-2017)
GTIN 4017918003012
Вес/шт. (без упаковки) 0,960 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)