Параметры
Диаметр кабеля
Сечение проводника
Кабельный резак, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 12 мм (сечение до 35 мм²)
Кабельный резак, точная резка благодаря зубчатому механизму подачи лезвия, для медных и алюминиевых проводов диаметром до 50 мм², испытан на соответствие VDE 1000 В перем./ 1500 В DC
Кабельный резак, загнутый, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 18 мм (сечение до 50 мм²)
Кабельный резак, точная резка благодаря зубчатому механизму подачи лезвия, для медных и алюминиевых проводов диаметром до 70 мм², испытан на соответствие VDE 1000 В перем./ 1500 В DC
Кабельный резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 25 мм (сечение до 185 мм²)
Кабельный резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 35 мм (сечение до 240 мм²)
Кольцевой резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 45 мм (сечение до 300 мм²)
Кольцевой резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 52 мм (сечение до 300 мм²)
Двуручный кольцевой резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 62 мм (сечение до 750 мм²)
Кольцевой резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 50 мм, для укрепленных сталью проводов CU/AL, для гибких стальных тросов диаметром до 12 мм
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в