Назад к обзору

Системные и программные требования

Пожалуйста, соблюдайте следующие указания:


Браузер

Обучающие модули оптимизированы для использования с Mozilla Firefox (начиная с версии 3) и Microsoft Internet Explorer (начиная с версии 7). В других браузерах, например, Google Chrome или Safari, возможно неправильное отображение или функционирование.

Flash Player

Для воспроизведения обучающих модулей в Firefox Вам необходим Adobe Flash Player (начиная с версии 8). Для установки или актуализации Flash Player, пожалуйста, перейдите по ссылке „Adobe Flash Player“. Ссылка находится в разделе обслуживания. Следуйте указаниям на сайте Adobe и подтвердите возможные вопросы по безопасности Вашего браузера. При использовании Internet Explorer Flash необходим Вам только для некоторых обучающих модулей.

Блокировка всплывающих окон, скрипты Java

Вы нажали на обучающий модуль ... и ничего не происходит? Возможно, это связано с тем, что активирована функция блокировки всплывающих окон или деактивированы скрипты Java. Проверьте настройки Вашего браузера. Там Вы можете активировать скрипты Java или изменить настройки всплывающих окон. Добавьте домен <phoenixcontact.xy> (xy= национальный домен верхнего уровня) в список адресов с исключениями для блокировки окон

Разрешение

Обучающие модули оптимизированы для разрешения 1024x768 пикселов. При меньшем разрешении обучающий модуль будет отображаться не полностью – это видно по расположению линейки прокрутки в правой части окна. В данном случае необходимо увеличить разрешение и запустить обучающий модуль заново.

Звуки и голосовые сообщения

Все обучающие модули содержат голосовые сообщения или фоновые мелодии. Они необходимы для корректной работы модуля! Убедитесь, что данные файлы не блокируются межсетевым экраном Вашего предприятия. Обратитесь к администратору или в горячую линию, если воспроизведение звука на Вашем компьютере не работает.


Назад к обзору
Техническая помощь
  • Системные и программные требования

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321