High Power Charging – технология для станций быстрой зарядки

Станция придорожного сервиса с зарядными колонками HPC

Станции быстрой зарядки электромобилей

Зарядка в течение 3-5 минут для перемещения на 100 километров: с появлением нашей технологии High Power Charging длительная зарядка электромобилей осталась в прошлом.

Вернуться к Технологии

Категории

  • Технология
    Технология High Power Charging

    Интеллектуальная технология HPC от Phoenix Contact основана на активном охлаждении, допускающем токи зарядки до 500 А, без снижения уровня безопасности и удобства применения.

  • Сферы применения
    Сферы применения технологий зарядки HPC

    Система HPC производства Phoenix Contact подходит для применения везде, где водители электромобилей ограничены во времени — в частности, на автомагистралях и в крупных транспортных узлах.

High Power Charging – это разработанная Phoenix Contact технология зарядки, применяемая на станциях быстрой зарядки электромобилей. Теперь зарядка аккумуляторов электромобилей для прохождения расстояния в 100 километров занимает от трех до пяти минут. Данная технология Phoenix Contact открывает важную веху в истории развития электромобильности, ведь с High Power Charging зарядка электромобилей на зарядных станциях становится пригодной для повседневного использования. Зарядка электромобиля током в 500 ампер на придорожной автостоянке больше не является вопросом первоочередной важности.

Премия в области инноваций для технологии High Power Charging –
вручает почетный лауреат Владимир Кличко

Phoenix Contact является новаторской компанией 2019 года благодаря технологии High Power Charging  

Дирк Мозеке, Роберт Эвендт и Михаэль Хайнеманн со стороны Phoenix Contact вместе с доктором Владимиром Кличко и управляющим DDW Михаэлем Ольманном (фото: Уве Эренсманн/@uepress)

В четверг 9 мая 2019 года получено официальное подтверждение: Phoenix Contact является новаторской компанией 2019 года благодаря технологии High Power Charging. Михаэль Хайнеманн, генеральный директор Phoenix Contact E-Mobility, на церемонии в Дюссельдорфе официально принял бизнес-премию немецкой экономики (DDW): «Для нас большая честь, что жюри выбрало нас. Вдобавок ко всему, мы не ожидали, что выиграем приз зрительских симпатий».

В общей сложности были награждены 20 компаний, и только три из них получили приз зрительских симпатий по итогам читательского голосования. Приз вручил лично почетный лауреат Владимир Кличко. Другие факты и фотографии о вручении премии можно посмотреть в нашей статье LinkedIn.

Большое расстояние, чрезвычайно быстрая зарядка –
станции быстрой зарядки с технологией High Power Charging

Штекер High Power Charging для быстрой зарядки  

High Power Charging гарантирует значительное сокращение времени зарядки электромобилей

Благодаря High Power Charging скорость зарядки электромобиля на зарядной станции теперь можно сравнить с заправкой двигателя внутреннего сгорания. Данная прогрессивная технология позволяет заряжать аккумулятор электромобиля на мощности 500 000 Вт (полмегаватта) во время короткого перерыва на кофе. Кроме того, наши зарядные штекеры High Power Charging соответствуют стандарту CCS, а это значит, что они совместимы даже с электромобилями, которые еще не поддерживают новую технологию. Combined Charging System (CCS) – общепризнанный стандарт зарядки в Европе и Америке.

Зарядная станция следующего поколения: быстрая установка и простота обслуживания

Простая в установке и обслуживании зарядная станция для электромобилей  

Система High Power Charging отличается особой простотой установки и технического обслуживания

Проектировщики зарядной инфраструктуры и производители зарядных станций для электромобилей будущего придают особое значение возможности простой установки и быстрого монтажа соответствующего оборудования. Уже на этапе разработки технологии High Power Charging компания Phoenix Contact искала способы максимально возможного сокращения времени установки. Для этого, помимо прочего, был разработан специальный кабельный ввод для удобного и простого прокладывания зарядного кабеля на зарядной колонке. Благодаря этому на сооружение станции быстрой зарядки с технологией High Power Charging нужно примерно столько же времени, сколько на возведение обычных зарядных станций.

Процесс обслуживания оборудования так же прост, как и процедура его установки. В отличие от обычных зарядных колонок, колонки High Power Charging используют интеллектуальную систему жидкостного охлаждения, предотвращающую перегрев зарядных штекеров и кабелей под воздействием высоких токов зарядки. Благодаря применению в качестве охлаждающей жидкости экологичной водно-гликолевой смеси обслуживание контура охлаждения отличается сравнительной простотой. В отличие от требующих масштабного технического обслуживания закрытых систем, работающих на масляным охлаждении, полуоткрытая система, которую используют наши зарядные штекеры, не нуждается в трудоемком обслуживании.

На зарядных станциях для электромобилей зарядные кабели подвергаются высоким механическим нагрузкам, когда их роняют или когда они попадают под колеса. При этом самая большая нагрузка приходится на разъем. Поэтому конструкция штекеров High Power Charging компании Phoenix Contact предусматривает возможность быстрой замены рамки разъема и силовых контактов. Благодаря этому ремонтные работы выполняются быстро и просто, что сводит к минимуму продолжительность периодов простоя и позволяет избежать дорогостоящей замены всего зарядного кабеля.

Интеллектуальный зарядный штекер с передачей аналитических данных в режиме реального времени

Еще более интеллектуальная технология применяется внутри зарядного штекера: встроенные датчики предоставляют информацию об общем состоянии штекера High Power Charging, его использовании, степени износа и прочие аналитические данные. Все данные хранятся в зарядном штекере и передаются оператору в режиме реального времени. Кроме того, для обеспечения наивысшей безопасности, осуществляется постоянный контроль системы на предмет перегрева и утечек охлаждающей жидкости. Зарядный кабель High Power Charging, разумеется, имеет сертификат CE и соответствует действующим стандартам. Таким образом, со стороны кабеля ничто не препятствует допуску станции быстрой зарядки к эксплуатации.

Подробно о зарядном штекере High Power Charging

Ознакомьтесь с описанными выше функциями нашего зарядного штекера High Power Charging. Просто нажмите на активный участок, чтобы узнать подробности.

 
Вид зарядного штекера High Power Charging изнутри

Более подробная информация о компонентах, технологии охлаждения и технических характеристиках системы High Power Charging приведена в нашем техническом разделе.

От Combined Charging System (CCS) к технологии High Power Charging

Штекер для быстрой зарядки с интеллектуальными датчиками  

При разработке зарядного штекера наши инженеры справились с множеством задач

В основе нашей технологии High Power Charging лежит система CCS, Combined Charging System, стандарт которой был разработан Phoenix Contact совместно с представителями автомобильной отрасли. Одной из важнейших задач при разработке штекера для быстрой зарядки был выбор максимально практичных параметров в том, что касается поперечного сечения, размера и веса зарядного кабеля. Достичь этого можно было лишь за счет проектирования интеллектуальной и эффективной системы охлаждения и продуманной конструкции кабеля.

Помимо этого, штекеры оснащены посеребренными контактами и держателем контактов, который благодаря превосходным теплопроводящим характеристикам одновременно выполняет функцию теплоотвода. Это обеспечивает высокую стабильность наряду с непревзойденной эффективностью охлаждения.

Phoenix Contact как разработчик стандартов и учредитель сетей электромобильности

Логотипы CharIN и NPM  

Мы являемся членом CharIN и NPM

В том, что касается электромобильности и быстрой зарядки электромобилей, компания Phoenix Contact сумела завоевать позицию одного из ведущих генераторов идей на рынке — не только разрабатывая продукцию и новые технологии, но принимая активное участие в работе над стандартами в области электромобильности. Так наряду с ведущими немецкими производителями автомобилей и TÜV Süd Phoenix Contact является одним из учредителей объединения CharIN (Charging Interface Initiative), которое продвигает и развивает технологии быстрой зарядки электромобилей. Целью CharIN является закрепление Combined Charging System (CCS) в качестве глобального стандарта для электромобилей.

В лице директора Роланда Бента (Roland Bent) компания Phoenix Contact также представлена на недавно созданной национальной платформе «Будущее мобильности» (NPM). Он является председателем рабочей группы по стандартизации, нормированию, сертификации и допуску к эксплуатации (AG 6). До этого он был заместителем председателя AG 4 прошлой организации, которая называлась Национальная платформа «Электромобильность» (NPE). На этой должности Роланд Бент принимал активное участие в разработке международных норм и стандартов в области электромобильности. В новой рабочей группе NPM он продолжит развивать и расширять эту деятельность.

Электромобильность сегодня и в будущем

Практичность электромобильности уже сегодня  

Wave Trophy доказывает практичность электромобильности

В настоящее время электромобильность приобретает все большее значение не только на национальном, но и на международном уровне. Кроме того, электромобильность является залогом экологичного и рационального будущего известных нам сегодня средств перемещения. Для этого автомобильная отрасль и отрасль электромобильности требуют поиска множества новых путей и инновационных технологий. Поэтому не последней целью государства и промышленности является выведение Германии на позиции передового рынка в мире и активное участие в формировании нового курса в автомобильной отрасли в качестве глобального ориентира.

Наша технология High Power Charging для зарядных станций является еще одним успешным шагом к повышению практичности использования аккумуляторных транспортных средств в повседневной жизни. Возможность быстрой зарядки наложит отпечаток на будущее электромобильности, ведь теперь, когда зарядить аккумулятор можно так же удобно и быстро, как заправить двигатель внутреннего сгорания, интерес потребителей к ней будет неизменно расти. В настоящее время зарядные станции для электромобилей получают значительную поддержку со стороны ЕС и федерального правительства, то же можно сказать и об установке станций быстрой зарядки с технологией High Power Charging.

В будущем отрасли электромобильности и проектировщикам зарядных станций для электромобилей придется столкнуться еще со многими проблемами, которые будут успешно решены при помощи инновационных идей, технологий и продукции. Компания Phoenix Contact пойдет по этому пути вместе с федеральным правительством, представителями автомобильной отрасли, операторами зарядной инфраструктуры и прочими партнерами, чтобы принять активное участие в формировании будущего электромобильности — не в последнюю очередь посредством High Power Charging и дальнейших разработок.

Многократным успешным участием в крупнейшем в мире ралли на электромобилях Wave Trophy компания Phoenix Contact доказала, что электромобильность является практичной частью повседневной жизни уже сегодня.

Ваше индивидуальное решение High Power Charging

Вы производитель колонок для быстрой зарядки или проектировщик зарядных станций и интересуетесь нашей технологией High Power Charging?

Благодаря модульной конструкции нашей системы High Power Charging область ее применения очень широка, поскольку ничто не препятствует повсеместному развертыванию зарядной инфраструктуры.

Мы с радостью проконсультируем вас и предоставим подходящие компоненты для станции быстрой зарядки в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

Быстрее, чем думали

Вы думаете, что зарядка электромобиля длится несколько часов? Технология HPC позволила забыть о долгом ожидании.


Как работает технология High Power Charging?

Узнайте, как работает зарядный штекер High Power Charging.

Подробнее по теме

Интересные видео, примеры реализованных объектов, литература и основы электромобильности.

Решения для электромобилей
Решения для электромобилей

Наше сообщество электромобильности

Всегда получать самую последнюю информацию по вопросам E-Mobility и станциям быстрой зарядки

PxC в LinkedIn
Следите за нашими новостями в LinkedIn