Защита устройств

Автоматические защитные выключатели

Селективное токораспределение

Надежная защита от вредных токов перегрузки и короткого замыкания при помощи автоматических защитных выключателей.

Селективная защита устройств с адаптированной характеристикой срабатывания обеспечивает максимальную защиту для любого потребителя. Так отключаются только участки с действительным наличием перегрузки или короткого замыкания. На следующих страницах вы узнаете, как функционируют устройства защиты и какие варианты наиболее подходят для каких приложений.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

CBM — многоканальные автоматические выключатели

Ввод в эксплуатацию и сигнализация


Ограничение тока – что это такое?

Способы действия автоматических выключателей с функцией или без функции активного ограничения тока