Назад к обзору

Тепловые автоматические выключатели

Тепловые автоматические выключатели нечувствительны к высоким токам запуска. Они предлагают оптимальную защиту от перегрузок в системах распределения тока, электрошкафах и установках, а также защиту электрических цепей аккумуляторных и бортовых систем.

Тепловые защитные выключатели предназначены для напряжений до 250 В перем. тока или до 65 В пост. тока.

Применение

Приложение с тепловыми автоматическими выключателями  

Приложение с тепловыми автоматическими выключателями

Тепловые защитные выключатели оптимально подходят для, к примеру, защиты двигателей, осветительных средств, магнитных клапанов, трансформаторов и бортовых сетей.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321